Leiterplattensteckverbinder - FRONT-MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 BUBD - 1972470

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 4, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Frontschraubanschluss, Farbe: blau, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1972470
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918960858