Leiterplattensteckverbinder - MVSTBU 2,5/ 2-GFB-5,08 BK H1L - 1972166

Kein Bild verfügbar

Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktmontage

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1972166
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918936938