Leiterplattensteckverbinder - FK-MCP 1,5/12-ST-3,81 NZ009270 - 1972098

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 12, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1972098
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918939465
Zolltarifnummer 85366990

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback