Leiterplattensteckverbinder - ZEC 1,0/ 4-ST-3,5C1NZ977D1 - 1972069

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 4, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Zugfederanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktstecktechnik

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1972069
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918936549
Zolltarifnummer 85366930