Connecteur pour C.I. - MSTBC 2,5/ 5-STZF-5,08 BK - 1971808

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 5, pas: 5,08 mm, type de raccordement: raccordement serti, coloris: noir

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement rentable des conducteurs préconfectionnés en grandes quantités
  • La poignée d'extraction facilite la manipulation et permet de réduire les forces de traction exercées au niveau du point de contact
  • Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1971808
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918932954
Numéro du tarif douanier 85472000

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire