Connecteur pour C.I. - FKIC 2,5/ 8-ST-5,08 BD:I1-I4 - 1971484

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 8, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1971484
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918930882
Numéro du tarif douanier 85366990

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire