Leiterplattensteckverbinder - MSTB 2,5/12-STF-5,08 BK - 1970618

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 12, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1970618
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356297363
Zolltarifnummer 85366990

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!