Leiterplattensteckverbinder - MSTBA 2,5/ 5-G THT-R56 - 1970168

Kein Bild verfügbar

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 5, Rastermaß: 5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1970168
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918929732
Zolltarifnummer 85366930