Connettori per circuiti stampati - PC 4/ 2-G-7,62 KMGY - 1970155

La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 20 A, numero poli: 2, passo: 7,62 mm, colore: grigio chiaro, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1970155
Pezzi/conf. 1
GTIN 4017918928148
Numero tariffa doganale 85366930

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!



Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback