Connettori per circuiti stampati - FRONT-MSTB 2,5/10-STF-5,08 BK - 1970045

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Spina, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, numero poli: 10, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a vite frontale, colore: nero, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1970045
Pezzi/conf. 1
GTIN 4017918927974
Numero tariffa doganale 85366990

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!



Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback