Connecteur pour C.I. - MSTBT 2,5/ 4-ST BK BD:64-61 SO - 1969250

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 4, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Coloris: noir, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1969250
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918927660
Numéro du tarif douanier 85366990

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire