Leiterplattensteckverbinder - MSTB 2,5/15-ST-LUB - 1969069

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 15, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1969069
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918927400