Leiterplattensteckverbinder - FKC 2,5/ 4-ST-5,08 BD:86-83 SO - 1968808

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1968808
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918928070