Connettori per circuiti stampati - MC 1,5/11-G-3,81 BG - 1968633

Nessuna immagine disponibile

Presa base, corrente nominale: 8 A, numero poli: 11, passo: 3,81 mm, colore: grigio ghiaia, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1968633
Pezzi/conf. 1
GTIN 4017918924706
Numero tariffa doganale 85366930

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback