Leiterplattensteckverbinder - MVSTBW 2,5/ 9-ST-5,08BK BD:1-9 - 1968235

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1968235
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918921569
Zolltarifnummer 85366990

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!