Leiterplattensteckverbinder - ZEC 1,5/ 3-ST-7,5 C3 R1,3 - 1967883

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 10 A, Polzahl: 3, Rastermaß: 7,5 mm, Anschlussart: Zugfederanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktstecktechnik

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1967883
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918918583
Zolltarifnummer 85366930

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback