Leiterplattensteckverbinder - IC 2,5/ 2-ST-5,08 BD:43-44 - 1967715

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1967715
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918918422
Zolltarifnummer 85366990

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!