Leiterplattensteckverbinder - PC 4/ 4-G-7,62 NZ:C170 - 1967320

Kein Bild verfügbar

Grundgehäuse, Nennstrom: 20 A, Polzahl: 4, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1967320
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918917982
Zolltarifnummer 85366930