Leiterplattensteckverbinder - IC 2,5/10-STGF-5,08 BD:1-10 - 1967236

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Einfacher Austausch der Leiterplatten durch steckbare Baugruppen
  • Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
  • Invertierter Stecker mit Stiftkontakten für fingerberührsichere Geräteausgänge oder fliegende Kabel-Kabel-Verbindungen
  • Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1967236
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918918040
Zolltarifnummer 85366990

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!