Connettori per circuiti stampati - PC 6/ 4-STF-10,16 NZ4450 - 1966855

Nessuna immagine disponibile

Spina, corrente nominale: 41 A, numero poli: 4, passo: 10,16 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, Colore: verde, superficie contatti: Argento

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1966855
Pezzi/conf. 1
GTIN 4017918914912
Numero tariffa doganale 85366990

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback