Connecteur pour C.I. - MC 1,5/ 9-STZMSTB-3,81 - 1966460

Aucune photo disponible

Connecteur mâle pour C.I., nombre de pôles: 9, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1966460
Unité de conditionnement 50 Stk
Quantité minimum de commande 50 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918913588
Poids par pièce (hors emballage) 7.540 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire