Connettori per circuiti stampati - MSTBW 2,5/ 3-G JC DKGY - 1965827

Nessuna immagine disponibile

Presa base, corrente nominale: 12 A, numero poli: 3, passo: 5 mm, Colore: grigio, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Gli stand-off consentono la pulizia o la saldatura del circuito stampato
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1965827
Pezzi/conf. 1
GTIN 4017918910709
Numero tariffa doganale 85366930

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback