Leiterplattensteckverbinder - MSTBVA 2,5/ 3-G BU - 1965788

Kein Bild verfügbar

Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 3, Rastermaß: 5 mm, Farbe: blau, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
  • Geschlossene Kontur für eine optimale Stabilität der Steckverbindung
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1965788
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918910693
Zolltarifnummer 85366930