Leiterplattensteckverbinder - FK-MCP 1,5/ 2-STF-3,81 BD:1-2 - 1965759

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 2, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1965759
Verpackungseinheit 50 Stk
GTIN 4017918910686
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2.650 GRM
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!