Connettori per circuiti stampati - MCD 1,5/ 8-G1-3,81 CP 8,10 - 1965746

Nessuna immagine disponibile

Presa base, corrente nominale: 8 A, numero poli: 8, passo: 3,81 mm, Colore: verde, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Il collegamento su vari piani consente un'elevata densità di contatto
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1965746
Pezzi/conf. 1
GTIN 4017918910525
Numero tariffa doganale 85366930

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!



Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback