Presa base - MC 1,5/ 2-G-3,5 THT PIN26-R32 - 1965186

Presa base, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, numero poli: 2, passo: 3,5 mm, Colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura THR, Le informazioni per l'utente e le proposte di progettazione per la tecnologia Through Hole Reflow sono indicate nella pagina "Download"

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1965186
Pezzi/conf. 1
GTIN 4017918948542
Numero tariffa doganale 85366930

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback