Leiterplattensteckverbinder - FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,81 BD:X10SO - 1964763

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 4, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1964763
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918906184