Leiterplattensteckverbinder - MVSTBW 2,5/10-ST BD:X2/1-10 - 1964284

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 10, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1964284
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918905248