Leiterplattensteckverbinder - MCVW 1,5/ 3-ST-3,5 BD:X11/1-3 - 1964242

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 3, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1964242
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918905422