Connettori per circuiti stampati - MCVW 1,5/ 4-ST-3,5 BD:X20/1-4 - 1964158

Nessuna immagine disponibile

Spina, corrente nominale: 8 A, numero poli: 4, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1964158
Pezzi/conf. 1
GTIN 4017918905309
Numero tariffa doganale 85366990

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback