Leiterplattensteckverbinder - MC 0,5/ 3-G-2,5 THT R44 - 1963654

Grundgehäuse, Nennstrom: 4 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads'

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1963654
Verpackungseinheit 330 Stk
Mindestbestellmenge 330 Stk
Katalogseite Seite 171 (C-1-2013)
GTIN 4017918943103
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2.680 GRM
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback