Leiterplattensteckverbinder - FK-MCP 1,5/14-STF-3,81 BD1-14Q - 1963418

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 14, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1963418
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918904012