Leiterplattensteckverbinder - MSTBT 2,5/ 4-ST-5,08 BD 4-1 SO - 1963379

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 4, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1963379
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918904234
Zolltarifnummer 85366990

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!