Leiterplattensteckverbinder - MCVR 1,5/ 2-ST-3,5 BD:OV-V+ SO - 1963311

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 2, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1963311
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918903954