Leiterplattensteckverbinder - FRONT-MC 1,5/12-ST-3,81 BK - 1962354

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 12, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Frontschraubanschluss, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1962354
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918903190
Zolltarifnummer 85366990

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!