Leiterplattensteckverbinder - SMSTB 2,5/ 4-ST BUGY BD:NZ1071 - 1962299

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 4, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: blaugrau, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1962299
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918902865