Connettori per circuiti stampati - MSTBVA 2,5/13-G-5,08 KMGY - 1962053

Nessuna immagine disponibile

Presa base, corrente nominale: 12 A, numero poli: 13, passo: 5,08 mm, colore: grigio chiaro, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
  • Profilo a forma di L chiuso per un'ottima stabilità del collegamento a spina
Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1962053
Pezzi/conf. 1
GTIN 4017918901554
Numero tariffa doganale 85366930

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback