Leiterplattensteckverbinder - FK-MCP 1,5/14-STF-3,81 BD:1-14 - 1961928

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 14, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
  • Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1961928
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918901325
Zolltarifnummer 85366990

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!