Connettori per circuiti stampati - MCDV 0,5/ 4-G1-2,5 HT BK - 1961261

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Presa base, corrente nominale: 4 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, numero poli: 4, passo: 2,5 mm, Colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura THR, Componente standard in plastica resistente alle alte temperature; idoneo per processi Reflow. Le informazioni per l'utente e le proposte di progettazione per la tecnologia Through Hole Reflow sono indicate nella pagina "Download".

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
  • La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1961261
Pezzi/conf. 50 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 79 (CC-2005)
GTIN 4017918912581
Peso per pezzo (confezione esclusa) 3.460 GRM
Numero tariffa doganale 85366930
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback