Leiterplattensteckverbinder - MCD 0,5/10-G1-2,5 HT BK - 1961229

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 4 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten, Standardbauelement aus hochtemperaturfähigem Kunststoff; für Reflowprozesse geeignet. Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter "Downloads"

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1961229
Verpackungseinheit 50 Stk
Mindestbestellmenge 50 Stk
Katalogseite Seite 79 (CC-2005)
GTIN 4017918912536
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 8.620 GRM
Zolltarifnummer 85366930