MC 1,5/ 20-STF-3,81 AU - 1960660

Nessuna immagine disponibile

Spina, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, numero poli: 20, passo: 3,81 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Oro

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1960660
Pezzi/conf. 1
GTIN 4017918900861
Numero tariffa doganale 85366990

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback