Leiterplattensteckverbinder - SMSTB 2,5/16-STF-5,08BKBD17-32 - 1958559

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 16, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1958559
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918898328