Leiterplattensteckverbinder - MSTBV 2,5/ 2-G-5,08 ABGY - 1958067

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattengrundleiste, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: achatgrau, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1958067
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918897253
Zolltarifnummer 85366930