Connettori per circuiti stampati - CC 2,5/12-GF-5,08 P26THRR88 - 1954906

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Presa base, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, numero poli: 12, passo: 5,08 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura THR, Le informazioni per l'utente e le proposte di progettazione per la tecnologia Through Hole Reflow sono indicate nella pagina "Download"

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1954906
Pezzi/conf. 240 Stk
Quantità di ordinazione minima 240 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 303 (C-1-2013)
GTIN 4017918925727
Peso per pezzo (confezione esclusa) 8.000 GRM
Numero tariffa doganale 85366930
Paese di origine DE (Germania)

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback