Connettori per circuiti stampati - CC 2,5/ 7-G-5,08 P26THRR56 - 1954634

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, numero poli: 7, passo: 5,08 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura THR, Le informazioni per l'utente e le proposte di progettazione per la tecnologia Through Hole Reflow sono indicate nella pagina "Download"

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1954634
Pezzi/conf. 330 Stk
Quantità di ordinazione minima 330 Stk
Pagina catalogo Pagina 238 (CC-2009)
GTIN 4017918925451
Peso per pezzo (confezione esclusa) 4.100 GRM
Numero tariffa doganale 85366930
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback