Leiterplattensteckverbinder - CC 2,5/ 5-G-5,08 P26THRR56 - 1954618

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads'

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1954618
Verpackungseinheit 330 Stk
Mindestbestellmenge 330 Stk
Katalogseite Seite 238 (CC-2009)
GTIN 4017918925437
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3.400 GRM
Zolltarifnummer 85366930