Connecteur pour C.I. - MC 1,5/ 8-STF-3,5 BK - 1954171

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale : 8 A, tension de référence : 160 V, pas : 3,5 mm, pôles : 8, mode de raccordement : Connexion vissée

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1954171
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918896355
Numéro du tarif douanier 85366990

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire