Leiterplattensteckverbinder - ZEC 1,5/ 4-ST-7,5 C1 R1,4 BD - 1954126

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 10 A, Polzahl: 4, Rastermaß: 7,5 mm, Anschlussart: Zugfederanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktstecktechnik

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1954126
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918896287
Zolltarifnummer 85366930