Presa base - MCDNV 1,5/ 3-G1-3,5 P14THR - 1952982

La figura illustra la variante a 10 poli con 20 contatti

Presa base, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, numero poli: 3, passo: 3,5 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura THR, La lunghezza pin è pari a 1,4 mm. Le informazioni per l'utente e le proposte di progettazione per la tecnologia Through Hole Reflow sono indicate nella pagina: Download".

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
  • La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
  • Il collegamento su vari piani consente un'elevata densità di contatto
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1952982
Pezzi/conf. 50 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 220 (C-1-2013)
GTIN 4017918920180
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2.200 GRM
Numero tariffa doganale 85366930
Paese di origine BG (Bulgaria)

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback