Leiterplattensteckverbinder - MSTB 2,5/ 6-ST BD: 20-15 - 1951996

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 6, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1951996
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918896621
Zolltarifnummer 85366990

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!